Menu Hľadať

Upínacia páka Skrutka so závitom M10 70.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10519301

Starý kód produktu:

1514387

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 5,4341 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

54,34 €

10 x 5,4341 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Technopolymér GF
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 23.0 mm
Celková výška 54.0 mm
Celková dĺžka 89.5 mm
Dĺžka závitu 70.0 mm
Veľkosť závitu M10
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás