Menu Hľadať

Upínacia páka 72.5 mm Skrutka so závitom M6 30.0 mm GF PA Čierna

Nový kód produktu:

10519608

Starý kód produktu:

1514417

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,6142 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

76,14 €

10 x 7,6142 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Technopolymér GF
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 19.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková dĺžka 72.5 mm
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás