Menu Hľadať

Upínacia páka Závitový čap M6 20.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10279229

Starý kód produktu:

496356

680 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 7,3906 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

73,91 €

10 x 7,3906 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál rukoväte Polyamid so sklenými vláknami
Spôsob montáže Závitový čap
Priemer tela 12.0 mm
Celková výška 28.0 mm
Dĺžka závitu 20.0 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás