Menu Hľadať

Rýchloupínač Závitový čap M10 x 1.5 40.0 mm

Nový kód produktu:

10159217

Starý kód produktu:

KCL-118

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 41,9591 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

41,96 €

1 x 41,9591 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Priemer tela 27.0 mm
Celková výška 68.5 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M10 x 1.5
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás