The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.
Skupina SR: SR2043
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie zakončenia guličky | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0385 € - 0,0469 € | 13000 Na sklade |
Otvor
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0787 € | 60775 Na sklade |
Otvor
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0715 € | 260600 Na sklade |
Otvor
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0724 € | 18000 Na sklade |
Otvor
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0563 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Otvor
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | 111000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2244 € - 0,2901 € | 10400 Na sklade |
Gulička
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,3527 € - 0,3527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0977 € | 3000 Na sklade |
Otvor
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,2974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0511 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0849 € | 6800 Na sklade |
Gulička
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 1000 Na sklade |
Gulička
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0249 € - 0,0249 € | 33500 Na sklade |
Gulička
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,3542 € | 3725 Na sklade |
Gulička
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0279 € | 38000 Na sklade |
Gulička
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0711 € - 0,0711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Gulička
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku