20175757
20175757
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Priemer hriadeľa | 16.0 |
---|---|
h1 | 22.0 |
l1 | 38.0 |
w1 | 53.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 19.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 5.5 |
d1 | M6 |
d2 | M5 |
Krútiaci moment do Nm | 5.0 |
Prídržná sila kN | 1200.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.