Menu Hľadať

Rýchloupínacie svorky hriadeľa

Vo výrobe

Tieto rýchloupínacie svorky hriadeľa sú určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu alebo upevňovacieho prvku na mieste, kým sa svorka neuvoľní.

Po stlačení upínacej páky sa kontaktné plochy dostanú do kontaktu s tyčou hriadeľa a upnú ju na mieste. Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť. To im umožňuje odolávať vonkajším silám.

Sú jednoduché a spoľahlivé, ovládajú sa ručne. Stlačením nastaviteľnej zaisťovacej páky sa kontaktné profily súčasne pritlačia na plochy koľajníc. Voľné kontaktné profily zaručujú symetrické rozloženie sily na lineárnom vodiacom systéme. Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.

  • Určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu.
  • Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1784

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 w2 w3 Priemer hriadeľa h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Požiadajte o dodací termin tu
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
Požiadajte o dodací termin tu
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
Požiadajte o dodací termin tu
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
Požiadajte o dodací termin tu
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 16.0 22.0 38.0 Hliník

20175757


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 40.0 45.0 68.0 Hliník

20175986


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 12.0 18.0 32.0 Hliník

20175993


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 30.0 35.0 58.0 Hliník

20175740


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 20.0 25.0 44.0 Hliník

20175733


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 50.0 50.0 76.0 Hliník

20175979


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Rýchloupínacia svorka hriadeľa 25.0 30.0 52.0 Hliník

20175962


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hriadeľa
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0