Menu Hľadať

Rýchloupínacia svorka hriadeľa 50.0 50.0 76.0 Hliník

Táto rýchloupínacia svorka hriadeľa je určená na zaistenie a umiestnenie valcových hriadeľov v aplikáciách lineárneho pohybu. Poskytuje hladké otáčanie, eliminuje vibrácie. Ovláda sa ručne pomocou upínacej páky. Vyrobené z hliníka s priemerom hriadeľa 50 mm.
Nový kód produktu:

20175979

Starý kód produktu:

20175979

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hriadeľa 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Krútiaci moment do Nm 17.0
Prídržná sila kN 2000.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás