Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 9.7 mm M3 Acetál Čierna

Polypropylénové gombíky na ťahanie/tlačenie ponúkajú jednoduché ovládanie nahor a nadol. Tieto skrutkovacie rukoväte sú konštruované s vrúbkovaným úchytom.
Nový kód produktu:

10558966

Starý kód produktu:

KSM3----N2--5A0

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4354 €
500 - 12499 0,2073 €
12500 + 0,1862 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

21,77 €

50 x 0,4354 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Price per piece incl VAT 0.4491 GBP
Veľkosť závitu M3
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál vložky Hliník
Typ/prevedenie vložky Cez otvor
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka Acetál
Materiál čapu Nie je k dispozícii
Commodity Code 3926300090
Farba Čierna
Materiál závitu Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás