Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 Acetál Čierna

Polypropylénové gombíky na ťahanie/tlačenie ponúkajú jednoduché ovládanie nahor a nadol. Tieto skrutkovacie rukoväte sú konštruované s vrúbkovaným úchytom.
Nový kód produktu:

10559000

Starý kód produktu:

KSM5----N4--5A0

450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9097 €
500 - 4999 0,4331 €
5000 + 0,3816 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

45,49 €

50 x 0,9097 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Price per piece incl VAT 0.9383 GBP
Veľkosť závitu M5
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál vložky Hliník
Typ/prevedenie vložky Cez otvor
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka Acetál
Materiál čapu Nie je k dispozícii
Commodity Code 3926300090
Farba Čierna
Materiál závitu Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás