Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.4 mm M8 Acetál Čierna

Polypropylénové gombíky na ťahanie/tlačenie ponúkajú jednoduché ovládanie nahor a nadol. Tieto skrutkovacie rukoväte sú konštruované s vrúbkovaným úchytom.
Nový kód produktu:

10559086

Starý kód produktu:

KSM8----N6--5A0

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,0984 €
400 - 1199 0,523 €
1200 + 0,4438 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

43,94 €

40 x 1,0984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Price per piece incl VAT 1.1328 GBP
Veľkosť závitu M8
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál vložky Hliník
Typ/prevedenie vložky Cez otvor
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka Acetál
Materiál čapu Nie je k dispozícii
Commodity Code 3926300090
Farba Čierna
Materiál závitu Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás