Menu Hľadať

Samoistiaca dutá rozpierka

Na sklade

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Skupina SR: SR2765

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer tela Vnútorný priemer Rozsah hrúbky panela A Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,2705 € - 0,3374 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1208 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1223 € - 0,1492 € 3078 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,2454 € - 0,3129 € 300 Na sklade
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,2454 € - 0,2608 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,237 € - 0,2495 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,237 € - 0,2495 € 89 Na sklade
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,237 € - 0,2495 € 84 Na sklade
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,1206 € - 0,1492 € 57 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1134 € - 0,1181 € 1000 Na sklade
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1204 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0887 € - 0,0943 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1207 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,1207 € - 0,1492 € 2645 Na sklade
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
  • z/zo 6
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10028728

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028759

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Stohovateľné
  • Priemer tela
    7.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10027844

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10027882

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
3078 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10027929

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.6 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Cenové rozpätie
0,2608 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    5.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
89 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,237 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 PA

10027851

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1206 €

Úroveň zásob
57 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Cenové rozpätie
0,1181 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10027936

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Cenové rozpätie
0,0943 € - 0,0887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    6.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028018

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028056

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028094

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
2645 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 PA

10028131

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028179

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028216

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Štýl
    Nestohovateľné
  • Priemer tela
    7.1 mm