Menu Hľadať

Samolepiaca J-svorka

Na sklade

Priesvitná farba maskuje príchytku. Rýchla a jednoduchá montáž s lepiacou základňou, 5 rozmerov dostupných pre rôzne priemery zväzkov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,4086 € - 0,4086 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
8.0 mm
20.7 mm
0,4099 € - 0,4099 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
6.4 mm
16.7 mm
0,4099 € - 0,4099 € 15 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
15.9 mm
0,4099 € - 0,4099 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,9245 € - 0,9245 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
9.5 mm
22.2 mm
1,354 € - 1,354 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,7627 € - 0,7627 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
0,7627 € - 0,7627 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,7627 € - 0,7627 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
0,7627 € - 0,7627 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
Káblová svorka Lepidlo 8.0 mm PVC Priehľadná

10160756

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    20.7 mm
Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm PVC Priehľadná

10160749

Cenové rozpätie
0,4099 € - 0,4099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    16.7 mm
Káblová svorka Lepidlo 4.8 mm PVC Priehľadná

10160732

Cenové rozpätie
0,4099 € - 0,4099 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    15.9 mm
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Priehľadná

10160725

Cenové rozpätie
0,4099 € - 0,4099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    11.1 mm
Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm PVC Priehľadná

10160763

Cenové rozpätie
0,9245 € - 0,9245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    22.2 mm
Káblová svorka Lepidlo 8.0 mm PVC Šedá

10159439

Cenové rozpätie
1,354 € - 1,354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    44.5 mm
Káblová svorka Lepidlo 4.8 mm PVC Šedá

10159415

Cenové rozpätie
0,7627 € - 0,7627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    31.8 mm
Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Šedá

10159408

Cenové rozpätie
0,7627 € - 0,7627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm PVC Šedá

10159446

Cenové rozpätie
0,7627 € - 0,7627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    50.8 mm
Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm PVC Šedá

10159422

Cenové rozpätie
0,7627 € - 0,7627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    38.1 mm