Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 3.2 mm PVC Šedá

Táto J-príchytka má samolepiacu základňu pre rýchlu a jednoduchú montáž. Vyrobená zo sivého PVC UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou.
Nový kód produktu:

10159408

Starý kód produktu:

KKJ-2-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7627 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

381,35 €

500 x 0,7627 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 21.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.2 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 3.2 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 6.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás