Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm PVC Šedá

Táto J-príchytka má samolepiacu základňu pre rýchlu a jednoduchú montáž. Vyrobená zo sivého PVC UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou.
Nový kód produktu:

10159422

Starý kód produktu:

KKJ-4-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7627 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

381,35 €

500 x 0,7627 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 38.1 mm
Šírka základne 23.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 6.4 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 10.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás