Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 4.8 mm PVC Priehľadná

Príchytky sa rýchlo a jednoducho uchytia lepiacou podložkou. Vyrobené z priesvitného PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Maximálny priemer zväzku 4,8 mm. Kapacita uchytenia kábla 4,8 mm.
Nový kód produktu:

10160732

Starý kód produktu:

MKKJ-3-RT

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4099 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

409,90 €

1000 x 0,4099 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Priehľadná
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 15.9 mm
Šírka základne 11.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 4.8 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 4.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 85 °C
Celková výška 8.3 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás