10160763
MKKJ-6-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,9245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akryl |
---|---|
Farba | Priehľadná |
Materiál | PVC |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 22.2 mm |
Dĺžka základne | 0.874 in |
Šírka základne | 15.9 mm |
Šírka základne | 0.626 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 9.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.374 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 9.5 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.374 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 185 °F |
Celková výška | 14.3 mm |
Celková výška | 0.563 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.