Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 27.0 mm 27.0 mm PA Prírodná

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Nový kód produktu:

10333778

Starý kód produktu:

114000500002

2300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,7948 €
500 - 999 0,6107 €
1000 + 0,4908 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

79,48 €

100 x 0,7948 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 27.0 mm
Šírka základne 27.0 mm
Vnútorná šírka 12.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás