Menu Hľadať

Samolepiaca káblová spona

Na sklade

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
18 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Vnútorná výška Kúpiť
0,1339 € - 0,1339 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1763 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2128 € - 0,2128 € 1900 Na sklade
18.3 mm
13.6 mm
0,2026 € - 0,2259 € 52700 Na sklade
0,3702 € - 0,3702 € Požiadajte o dodací termin tu
11.4 mm
7.1 mm
0,2026 € - 0,2259 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1691 € - 0,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
0,5131 € - 0,831 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
8.0 mm
10036679 0,1807 € - 0,1807 € 54243 Na sklade
11.4 mm
7.1 mm
0,3382 € - 0,3761 € Požiadajte o dodací termin tu
0,6458 € - 1,0146 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
13.0 mm
0,9476 € - 1,4871 € 400 Na sklade
12.0 mm
7.0 mm
0,156 € - 0,156 € 102000 Na sklade
4.6 mm
4.0 mm
0,1486 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2303 € - 0,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
6.9 mm
2.8 mm
0,3352 € - 0,5467 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
4.2 mm
0,1555 € - 0,1919 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
3.2 mm
0,3381 € - 0,4175 € Požiadajte o dodací termin tu
11.7 mm
7.9 mm
Káblová svorka 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Hliník Strieborná farba

10112403

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    11.3 mm
  • Plný materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616991099
Káblová svorka 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Hliník Strieborná farba

10112410

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka základne
    16.3 mm
  • Plný materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616991099
Káblová svorka 13.6 mm 18.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036686

Cenové rozpätie
0,2128 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    12.7 mm
  • Vnútorná šírka
    18.3 mm
  • Celková výška
    17.9 mm
Káblová svorka 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10245866

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
52700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka 7.1 mm 11.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10018606

Cenové rozpätie
0,3702 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    11.9 mm
  • Vnútorná šírka
    11.4 mm
  • Celková výška
    11.6 mm
Káblová svorka 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10245842

Cenové rozpätie
0,2259 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    7.2 mm
  • Celková výška
    8.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Káblová svorka 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036662

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    10.0 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Celková výška
    8.8 mm
Káblová svorka Lepidlo 27.0 mm 27.0 mm PA Prírodná

10333778

Cenové rozpätie
0,831 € - 0,5131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    27.0 mm
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.0 mm
Káblová svorka 7.1 mm 11.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036679

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
54243 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    11.9 mm
  • Vnútorná šírka
    11.4 mm
  • Celková výška
    11.7 mm
Káblová svorka 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10245859

Cenové rozpätie
0,3761 € - 0,3382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    8.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka Lepidlo 26.0 mm 26.0 mm PA Prírodná

10333785

Cenové rozpätie
1,0146 € - 0,6458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    26.0 mm
  • Šírka základne
    26.0 mm
  • Vnútorná šírka
    18.0 mm
Káblová svorka Lepidlo 25.4 mm 25.4 mm PA Prírodná

10333754

Cenové rozpätie
1,4871 € - 0,9476 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Vnútorná šírka
    12.0 mm
Káblová svorka 4.0 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036655

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
102000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Šírka svorky
    7.2 mm
  • Vnútorná šírka
    4.6 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Káblová svorka 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10245835

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová spona - plastová, samolepiaca 2.8 mm 6.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361276

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
  • Šírka základne
    9.5 mm
  • Šírka svorky
    6.9 mm
Káblová svorka Lepidlo 19.0 mm 19.0 mm PA Prírodná

10333761

Cenové rozpätie
0,5467 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    19.0 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Káblová spona - plastová, samolepiaca 3.2 mm 5.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361283

Cenové rozpätie
0,1919 € - 0,1555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    13.1 mm
  • Šírka základne
    11.9 mm
  • Šírka svorky
    5.1 mm
Káblová spona - plastová, samolepiaca 7.9 mm 11.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361290

Cenové rozpätie
0,4175 € - 0,3381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    19.1 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
  • Šírka svorky
    9.5 mm