Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 12.7 mm 9.5 mm PA Prírodná

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Nový kód produktu:

10361276

Starý kód produktu:

22AWCF328110

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2942 €
5000 - 9999 0,2523 €
10000 + 0,2203 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

294,20 €

1000 x 0,2942 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 12.7 mm
Šírka základne 9.5 mm
Šírka svorky 6.9 mm
Vnútorná šírka 8.3 mm
Celková výška 5.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás