Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 27.0 mm 17.0 mm PA Prírodná

Káblová príchytka je vyrobená z prírodného polyamidu, je samolepiaca.
Nový kód produktu:

10245859

Starý kód produktu:

460303

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3597 €
1000 - 1999 0,3416 €
2000 + 0,3235 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

35,97 €

100 x 0,3597 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 27.0 mm
Šírka základne 17.0 mm
Celková výška 8.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás