Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm Hliník Strieborná farba

Táto príchytka má flexibilné rameno, ktoré sa ohýba okolo zväzku. Udrží zväzok s maximálnym priemerom 9,7 mm. Sú ľahké a odolné. Montované pomocou lepidla pre rýchlu inštaláciu.
Nový kód produktu:

10112410

Starý kód produktu:

RAK-2

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,1687 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

42,18 €

250 x 0,1687 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 16.3 mm
Šírka základne 19.3 mm
Plný materiál Hliník
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás