Menu Hľadať

Samolepiaca R-svorka

Na sklade

Rýchle a jednoduché uchytenie gumenou lepiacou podložkou. Bezpečne udrží zväzok, ktorý je zároveň odoberateľný. Šedý PVC UL94 V-0. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,2495 € - 0,2495 € 6000 Na sklade
Káblová svorka Lepidlo PVC Šedá

10159477

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/PE Film Liner
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    PVC
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Dĺžka základne
    19.1 mm