10159477
KKR-5A1-RT
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Rubber Adhesive/PE Foam Tape/PE Film Liner |
---|---|
Farba | Grey |
Materiál | PVC |
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 19.1 mm |
Dĺžka základne | 0.752 in |
Šírka základne | 19.1 mm |
Šírka základne | 0.752 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 13.2 - 13.2 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.520 - 0.52 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 13.2 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.52 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 50 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 122 °F |
Celková výška | 17.3 mm |
Celková výška | 0.681 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.