10245903
460309
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,6331 € |
1000 - 1999 | 0,6009 € |
2000 + | 0,5703 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Grey |
---|---|
Spôsob montáže | Lepidlo |
Dĺžka základne | 30 mm |
Dĺžka základne | 1.181 in |
Šírka základne | 30.0 mm |
Šírka základne | 1.181 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 12.0 - 14.0 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.472 - 0.551 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Typ | Zaistenie |
Štýl | 1 |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | UL |
Štandardné | HF |
Nastaviteľnosť | Pevná |
Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.