Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 18.0 mm PA Šedá

Táto uvoľňovacia káblová spona má lepiacu základňu na upevnenie káblov. Sponu je možné podľa potreby uvoľniť a vymeniť alebo opraviť káble. Táto spona sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10245910

Starý kód produktu:

460310

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7474 €
1000 - 1999 0,7098 €
2000 + 0,672 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

74,74 €

100 x 0,7474 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 30 mm
Šírka základne 30.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 16.0 - 18.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Typ Zaistenie
Štýl 1
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Štandardné HF
Nastaviteľnosť Pevná
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás