Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 19.1 mm PVC Šedá

Táto káblová svorka je samolepiaca a je vyrobená zo sivého polyvinylchloridu, pre maximálny zväzok káblov 0,750 palcov. Tvar typu L umožňuje rýchly prístup a vyberanie káblov v blízkosti základnej polohy. Kábel je zabezpečený uzamykacím systémom.
Nový kód produktu:

10159453

Starý kód produktu:

KKL-12-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,4684 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

46,84 €

100 x 0,4684 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Lepidlo na báze akrylu
Farba Grey
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 25.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 19.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Typ 2
Štýl 2
Štandardné UL
Štandardné RMS
Nastaviteľnosť Pevná
Plný materiál Polyvinylchlorid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás