Menu Hľadať

Samolepiaca, zamykacia káblová svorka

Na sklade

Jednoduché uchytenie lepením. Nie je potrebný žiadny montážny otvor. Zaisťovací mechanizmus drží káble na mieste a dá sa aj znovu otvoriť. Dodáva sa v rôznych tvaroch, farbách a materiáloch. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Maximálny priemer kompatibilného kábla Dĺžka základne Kúpiť
0,5703 € - 0,6331 € 1346 Na sklade
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,3666 € - 0,3666 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,4657 € - 0,5187 € 500 Na sklade
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,4684 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,672 € - 0,7474 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,4086 € - 0,4086 € 90 Na sklade
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,5187 € - 0,5745 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,4141 € - 0,4615 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Káblová svorka Lepidlo 14.0 mm PA Šedá

10245903

Cenové rozpätie
0,6331 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
1346 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    30 mm
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 14.0 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 12.7 mm PVC Šedá

10010846

Cenové rozpätie
0,3666 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 8.0 mm PA Šedá

10245880

Cenové rozpätie
0,5187 € - 0,4657 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    25 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 8.0 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 19.1 mm PVC Šedá

10159453

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
Káblová svorka Lepidlo 18.0 mm PA Šedá

10245910

Cenové rozpätie
0,7474 € - 0,672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    30 mm
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 18.0 mm
Káblová svorka uzamykateľná Lepidlo 6.4 mm PVC Šedá

10159460

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    19.1 mm
  • Šírka základne
    19.1 mm
Káblová svorka Lepidlo 10.0 mm PA Šedá

10245897

Cenové rozpätie
0,5745 € - 0,5187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    30 mm
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 10.0 mm
Káblová svorka Lepidlo 7.0 mm PA Šedá

10245873

Cenové rozpätie
0,4615 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Samolepiace a priskrutkovaním
  • Dĺžka základne
    25 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 7.0 mm