Menu Hľadať

Samolepiaci disk 50.8 mm 152.4 mm Polyetylén Čierna

Tento čierny chránič celého čela príruby má samolepiacu zadnú stranu. Chránič celého čela príruby spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a AMSE B16.47 s triedou 150 lb. ‌Špeciálne lepidlo pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
Nový kód produktu:

10163467

Starý kód produktu:

PG150-2A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,9869 €
50 + 1,4223 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

14,93 €

5 x 2,9869 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Trieda menovitého tlaku 150
Štandardné ASME
Štandardné ANSI
Špecifikácie ASME/ANSI B16.5
Špecifikácie ASME/ANSI B16.47
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás