Samolepiace chrániče príruby na celú plochu sú vybavené dizajnom typu "odlep a nalep" na jednoduchú aplikáciu. Bezpečne sa prilepia a nezanechávajú zvyšky. Spĺňa požiadavky noriem ANSI B1 a ASME B16.47. Sú dimenzované na 150 lb.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1373
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,003 € - 2,1063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,764 € - 3,7045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 1,5745 € - 3,3065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2-1/2 in
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 24,4781 € - 24,4781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 21,4019 € - 21,4019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 37,4388 € - 37,4388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 60,0072 € - 60,0072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 4,6118 € - 7,1739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,8922 € - 1,8736 € | 45 Na sklade |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 5,1463 € - 10,8074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 2,4347 € - 5,1129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 55,546 € - 55,546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 0,8791 € - 1,8461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 5,4334 € - 8,452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 1,4871 € - 3,1228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,0265 € - 4,2556 € | 25 Na sklade |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 7,1436 € - 15,0018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 9,6076 € - 20,1759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 0,8339 € - 1,7512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 25,4695 € - 25,4695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku