Menu Hľadať

Samolepiaci disk 203.2 mm 342.9 mm Polyetylén Čierna

Tento čierny chránič celého čela príruby má samolepiacu zadnú stranu. Chránič celého čela príruby spĺňa špecifikácie podľa ANSI B16.5 a AMSE B16.47 s triedou 150 lb. ‌Špeciálne lepidlo pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.
Nový kód produktu:

10163573

Starý kód produktu:

PG150-8A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 10,337 €
25 + 4,9224 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

51,69 €

5 x 10,337 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Trieda menovitého tlaku 150
Štandardné ASME
Štandardné ANSI
Špecifikácie ASME/ANSI B16.5
Špecifikácie ASME/ANSI B16.47
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás