Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
155,8999 € - 327,3899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
0,3611 € - 1,47 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,2633 € - 3,3676 € | 82 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
3,765 € - 8,3165 € | 77 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
0,2552 € - 1,1391 € | 4480 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1,4223 € - 4,0411 € | 599 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
6,8607 € - 14,9346 € | 81 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
26,8292 € - 63,5452 € | 15 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
77,2387 € - 167,9703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
18,4206 € - 36,4872 € | 11 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
7,6276 € - 16,018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
38,9332 € - 81,7596 € | 16 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
2,3426 € - 4,9196 € | 80 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
12,2572 € - 25,7402 € | 25 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
121,9449 € - 256,0844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
18,6578 € - 36,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
5,4941 € - 11,5377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
45,1524 € - 94,8201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
1,2884 € - 2,7057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
9,1615 € - 19,2392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.