Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky | T | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,6097 € - 12,5333 € | 49 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,8116 € - 1,9561 € | 6300 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
3,8766 € - 9,7806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
16,7613 € - 36,5751 € | 4 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
45,9751 € - 110,0767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
83,1373 € - 174,5884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
34,8613 € - 73,2088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
48,6246 € - 102,1116 € | 8 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
1,7291 € - 3,6312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
12,4106 € - 24,5982 € | 50 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
0,4566 € - 1,4531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,1476 € - 18,1265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
0,5966 € - 1,2528 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,3426 € - 4,9196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,7465 € - 1,5677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
3,4203 € - 7,1826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
13,6516 € - 27,0579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
167,8783 € - 352,5444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
24,9885 € - 52,4761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
38,0267 € - 79,8562 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.