Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 3.0 mm PA Prírodná

Príchytka na káble je vhodná na vedenie jednotlivých káblov cez elektrické zostavy. Na vloženie kábla stačí jednoducho nadvihnúť koniec príchytky.
Nový kód produktu:

10119341

Starý kód produktu:

089002300002

12500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1387 €
1000 + 0,0994 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

69,35 €

500 x 0,1387 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka základne 3.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.6 mm
Spôsob montáže Zasunutím
Adhesive Material Akrylové lepidlo
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás