Menu Hľadať

Samolepiace príchytky na kábel

Na sklade

Káblové svorky pre jeden kábel poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, ktoré je ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Montáž prilepením predstavuje veľmi spoľahlivé a tiež odnímateľné uchytenie. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1039 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7041 € - 0,7041 € 2100 Na sklade
Káblová svorka Lepidlo 3.0 mm PA Prírodná

10119341

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    3.0 mm
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.3 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Adhesive Material
    Akrylové lepidlo
Káblová svorka Lepidlo 1.5 mm 13.0 x 9.5 mm PPE;PS Biela

10174395

Cenové rozpätie
0,7041 € - 0,7041 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.6 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Spôsob montáže
    Lepidlo
  • Materiál svorky
    Noryl
  • Adhesive Material
    Akryl