Menu Hľadať

Profilové tesnenie 10.0 mm 7.5 mm EPDM

This adhesive-backed bubble gasket is manufactured from black EPDM and is used within the construction industry, providing an essential seal for window and door assemblies.
Nový kód produktu:

10268216

Starý kód produktu:

490766

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 86,1354 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

86,14 €

1 x 86,1354 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 7.5 mm
Celková dĺžka 20.0 m
Celková šírka 10.0 mm
Farba Čierna
Dĺžka kotúča 20.0 m
Typ Samolepiace profilové tesnenie
Obsahuje 20.0 m roll
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás