Menu Hľadať

Profilové tesnenie 9.4 mm 12.2 mm Pevný EPDM

Black EPDM Dense Strip that is tyically used in idustrial and automotive applications. Ideal for areas of high dynamic uses exposed to rigorous daily demands. High bond taped profile allows an instant fix and is intended as a pemanent attachment.
Nový kód produktu:

10304631

Starý kód produktu:

551825

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 189,2971 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

189,30 €

1 x 189,2971 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ Dual Hard
Obsahuje 20.0 m roll
Commodity Code 4016930090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás