Menu Hľadať

Samolepiace svorky typu U

Na sklade

Nízkoprofilové samolepiace káblové svorky na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1997 € - 0,1997 € 1000 Na sklade
0,1909 € - 0,1909 € 3039 Na sklade
Káblové svorky - polovičné U-príchytky, samolepiace 7.5 mm PVC Čierna

10157824

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C
Káblové svorky - polovičné U-príchytky, samolepiace 4.4 mm PVC Čierna

10157817

Cenové rozpätie
0,1909 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
3039 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    0 - 50 °C