Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 16.0 mm PPA Čierna

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Nový kód produktu:

10376706

Starý kód produktu:

433003511499

70 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2328 €
500 - 999 0,1659 €
1000 + 0,1281 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

23,28 €

100 x 0,2328 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 16.0 mm
Farba Čierna
Materiál PPA
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Typ skrutky Self-Tapping Screw
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás