Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 19.0 mm PPA Čierna

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Nový kód produktu:

10376775

Starý kód produktu:

433008011499

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,7236 €
500 - 999 0,548 €
1000 + 0,4601 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

72,36 €

100 x 0,7236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 19.0 mm
Veľkosť závitu 6.3 mm
Farba Čierna
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.6 mm
Typ skrutky Samorezná skrutka
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyftalamid so 45 % skleného vlákna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás