Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 9.5 mm PPA

Táto samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z čierneho polyfalamidu so 45% sklených vlákien, vďaka čomu má veľmi dobrú mechanickú pevnosť, odolnosť proti únave a tuhosť. Normu NF E 25-658 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10105504

Starý kód produktu:

6580181301VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1279 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

127,90 €

1000 x 0,1279 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 9.5 mm
Farba Čierna
Materiál PPA
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Typ skrutky Self-Tapping Screw
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás