Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 4.5 mm 38.0 mm PPA

Táto samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z čierneho polyfalamidu so 45% sklených vlákien, vďaka čomu má veľmi dobrú mechanickú pevnosť, odolnosť proti únave a tuhosť. Normu NF E 25-658 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10105580

Starý kód produktu:

6580321301VR

120000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

200,80 €

1000 x 0,2008 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 38.0 mm
Farba Čierna
Materiál PPA
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Typ skrutky Self-Tapping Screw
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás