Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 6.3 mm 25.0 mm PPA

Táto samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z čierneho polyfalamidu so 45% sklených vlákien, vďaka čomu má veľmi dobrú mechanickú pevnosť, odolnosť proti únave a tuhosť. Normu NF E 25-658 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10105627

Starý kód produktu:

6580441301VR

289 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2746 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

274,60 €

1000 x 0,2746 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 25.0 mm
Farba Čierna
Materiál PPA
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.6 mm
Typ skrutky Self-Tapping Screw
Typ/prevedenie drážky Krížová drážka
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás