Menu Hľadať

Sedlová nožička Okrúhle 18.0 mm 19.0 mm Polyetylén LD

Tieto sedlové nožičky vyrobené z čierneho LDPE sa ľahko aplikujú a sú ideálne ako nožičky alebo dorazy dverí nábytku. Nemajú stredový čap.
Nový kód produktu:

10290330

Starý kód produktu:

499308

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2289 €
1000 + 0,1155 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,89 €

100 x 0,2289 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ príslušenstva Sedlová nožička
Typ No Centre Pin
Počet kanálov 1
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Tvar základne Okrúhle
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás