HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Hľadať

Šesťhranné krytky

Na sklade

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Šesťhranné krytky majú pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.
  • Vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí.
  • Flexibilné a úsporné.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu d1 h H Štandard pre závit Kúpiť
0,0969 € - 0,1701 € 250 Na sklade
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Bez závitu
0,0768 € - 0,1189 € 150 Na sklade
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Závit UNF
0,1426 € - 0,2677 € 4 Na sklade
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Závit UNF
0,1273 € - 0,1273 € 1870 Na sklade
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
Závit UNF
0,1436 € - 0,2301 € 70 Na sklade
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrický závit
0,0987 € - 0,1534 € 170 Na sklade
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Bez závitu
0,1116 € - 0,1785 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Závit UNF
0,0932 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
Závit UNF
0,1316 € - 0,2468 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrický závit
0,1645 € - 0,3277 € 250 Na sklade
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Závit UNF
0,0603 € - 0,1962 € 20 Na sklade
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
Závit UNF
0,0484 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrický závit
0,0657 € - 0,1018 € 245 Na sklade
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Bez závitu
0,1261 € - 0,1966 € 7200 Na sklade
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Bez závitu
0,1506 € - 0,3206 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Bez závitu
Šesťhranná krytka 24.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267158

Cenové rozpätie
0,1701 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
Šesťhranná krytka 16.7 mm 20.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267110

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,0768 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in;M14
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Šesťhranná krytka 31.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267196

Cenové rozpätie
0,2677 € - 0,1426 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 18.7 mm 25.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267127

Cenové rozpätie
0,1273 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
1870 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 35.5 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267202

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Šesťhranná krytka 23.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267141

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
Šesťhranná krytka 26.6 mm 28.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267165

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 21.6 mm 25.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267134

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 29.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267189

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in;M24
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 40.5 mm 31.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267226

Cenové rozpätie
0,3277 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 13.7 mm 18.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267097

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Šesťhranná krytka 10.7 mm 16.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267080

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Šesťhranná krytka 15.7 mm 20.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267103

Cenové rozpätie
0,1018 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
Šesťhranná krytka 28.6 mm 30.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267172

Cenové rozpätie
0,1966 € - 0,1261 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
Šesťhranná krytka 37.5 mm 31.0 mm (H) Prírodná Polyetylén LD

10267219

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request