V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška nákružku | Veľkosť skrutky | Priemer otvoru | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku