Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka so závitom 18.0 mm M3 Montáž pomocou vnútorného závitu

Rozpierka so zamykacím bajonetovým výstupkom má rebrované telo a spodný vnútorný závit na zaskrutkovanie do základovej dosky alebo panelu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10370414

Starý kód produktu:

310318659902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9217 €
500 - 999 0,7069 €
1000 + 0,5675 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

92,17 €

100 x 0,9217 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 9.5 mm
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Špeciálne funkcie Závit
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás