Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 25.0 mm

Nový kód produktu:

10306727

Starý kód produktu:

552195

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,6149 €
5000 + 0,5062 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

307,45 €

500 x 0,6149 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie naskrutkovaním
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás