Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Táto rebrovaná rozpierka má rebrovaný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou k základnej doske alebo panelu. Má zaisťovací bajonetový výstupok na zaistenie dosky plošných spojov. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10556979

Starý kód produktu:

CBS-TM-20-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,062 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

62,00 €

1000 x 0,062 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 10.2 mm
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie bez zámku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou skrutky
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás