Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka so závitom 45.0 mm M3 Montáž pomocou vnútorného závitu

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-HB.
Nový kód produktu:

10174616

Starý kód produktu:

TCBN-T1-M3-8-45

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,389 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

194,50 €

500 x 0,389 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška uzamykacej hlavy A 9.5 mm
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Špeciálne funkcie Závit
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás